Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
Alternatívaként ajánlható termék:
9346030
- Cikkszám:
- SV 9346.060
- Anyag
- Üvegszálerősítésű poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: ezüsttel bevont keményréz - Szín
- Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7001
Fogantyú: RAL 7016 - Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 100 mm
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- M8 csavar
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 160 A
- NH-méret
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
- Fali beszerelésre
- Igen
- Méret
- Szélesség: 50 mm
Magasság: 400 mm - Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,18 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,65
- Vámtarifaszám
- 85365080
- EAN
- 4028177668133
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Termékleírás
- SV NH-SZAKASZOLÓ GR.00 ÁRAMVÁLTÓHOZ