- Cikkszám:
- SV 9345.005
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- AWG 8 - 18
- A következő biztosítótípushoz (Class)
- CC
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 30 A
- Fuse standard
- UL 248-4
- Megjegyzés
- Alkalmas rápattintásos szereléshez 35 mm-es készülékhordozó sínekre (7,5/15 mm magas) a DIN EN 60 715 szerint, és a RiLine berendezésadapter-kombinációkra (OM adapter/tartó)
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Nem alkalmas a 10 x 38 mm-es, IEC 60 269-2/-4/-6 szerinti biztosítók rögzítéséhez
- Méret
- Szélesség: 54 mm
Magasság: 81 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 0,75 ‐ 25 mm²
- Megfelelő a biztosítókhoz
- Átmérő: 10 mm
Hossz: 38 mm
- Feszültségtartomány fényjelző esetén
- 110 ‐ 600 V
- Névleges üzemi feszültség
- 600 V, 3~
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 200 kA - 600 V, CC osztályú biztosító max. 30 A, JDDZ/7
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,596 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,018
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177805385
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV Biztosítótartó 30A, 600V