- Cikkszám:
- SV 3452.500
- Termékleírás
- Körvezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott, passzivált
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 10,5 x 11 mm
- Megjegyzés
- Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 16 ‐ 50 mm²
- Sínvastagság
- 5 mm
- Csomagolási egység
- 15 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,02 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177042698
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Termékleírás
- SV SÍNLEÁGAZÓ 5 MM SÍNHEZ,16-50 MM2