- Cikkszám:
- SV 3458.500
- Termékleírás
- Körvezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott, passzivált
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 16,5 x 15 mm
- Megjegyzés
- Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 35 ‐ 70 mm²
- Sínvastagság
- 10 mm
- Csomagolási egység
- 15 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,665 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177042766
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Termékleírás
- SV SÍNCSATLAKOZÓ, 35-70 MM2