- Cikkszám:
- SV 9342.311
- Termékleírás
- Alkalmas 12 x 5 - 30 x 10 mm-es gyűjtősínekhez és PLS 800/1600 típushoz.
- Anyag
- Váz: poliamid
Burkolat: ABS
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 3 kapocs takarással
- Kapocstér lamellált rézsínekhez 5 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)
- 33 x 26 mm
- Kapocstér lamellált rézsínekhez 10 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)
- 33 x 22 mm
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Névleges áram max.
- 800 A
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Megszakító max. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 800 A, JDDZ/7
- Megjegyzés
- A III-as túlfeszültség elleni védelmi kategória esetén 1000 V (AC) névleges üzemi feszültség érhető el.
- A kapocs 2 pólusú gyűjtősín-rendszereken (SV 9340.040) történő használata esetén a kapcsot a PE-gyűjtősínre való csatlakoztatás érdekében 180°-kal el kell forgatni.
- Méret
- Szélesség: 50 mm
Magasság: 88 mm
- Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
- 95 ‐ 185 mm²
- Többeres körvezetékek csatlakoztatása
- 95 ‐ 300 mm²
- Csomagolási egység
- 3 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,431 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,096
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177625259
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SC CSATLAKOZÓBLOKK, 800A-IG