- Cikkszám:
- SV 3088.000
- Termékleírás
- Vezetékcsatlakozó- és szorítólemezes sorkapcsokhoz.
- Anyag
- ABS
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- Megjegyzés
- 3 pólusú rendszerekhez 60/100 mm sínközéptávval
- Használat csak alsó tálca nélküli rendszereknél lehetséges
- Fenéklemezzel rendelkező rendszereknél a rendszerborításokat mechanikusan le kell rövidíteni
- Méret
- Szélesség: 200 mm
Mélység: 80 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,04 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177036291
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Termékleírás
-
SV SÍNLEÁGAZÓ FEDÉL,200X80MM-ES,4 DB/CS.