- Cikkszám:
- SV 3577.005
- Anyag
- Réz lamellák: Nagy tisztaságú elektrolitréz, F20
Szigetelés: ellenálló vinil-keverék, 370%-os hajlás, hőmérséklet: -30 °C...+105 °C, az UL-94 V0 szerinti viselkedés tűz esetén, átütési szilárdság: 20 kV/mm
- Hossz
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 940 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 710 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 1 125 A
- Megjegyzés
- Kialakítás = lamellák száma x lamella szélessége x lamella vastagsága
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- A környezeti hőmérséklet és a hőmérsékletnövekedés értékeinek összege adja meg a lamellált sínek hőmérsékletét. Példa: 3565.005, 180 A terhelés mellett, tehát a hőmérséklet 30 K-nel nő. Így 35 °C környezeti hőmérséklet esetén az eredményezett vezetékhőmérséklet 35 °C + 30 K = 65 °C lesz.
- Lamellált laposréz kivitel
- Lamellák száma: 5
Lamellaszélesség: 50 mm
Lamellavastagság: 1 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,2 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 4,48
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177666832
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
-
SV Lamellált rézsín