- Cikkszám:
- SV 9320.030
- Termékleírás
- Négyszögletes gyűjtősínek furatmentes összekötéséhez.
- Anyag
- Felső rész: acéllemez, horganyzott, passzivált
Érintkező lemez: E-Cu, ezüstözött - Összekötés módja
- Összekötőelem szekrénytől szekrényig
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 20 x 5 - 30 x 10 mm
- Csomagolási egység
- 3 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,082 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,35
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177149830
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Termékleírás
- SV SÍNÖSSZEKÖTŐ, SOROLÓ KÖTÉS,3 DB/CS.