- Cikkszám:
- SV 9635.110
- Működési elv
- Légmegszakítók mechanikus rögzítéséhez és közvetlen elektromos csatlakozásához a panelen
- A megszakító felszerelése változtathatóan beállítható rögzítőpontokkal (M4)
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A CB készülékadapter kiválasztása esetén figyelembe kell venni a megszakító rögzítési távolságát
- Az alkalmazott megszakítótól függően (típustól függő mértékben) teljesítménycsökkenés következhet be
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Névleges áram max.
- 160 A
- Névleges üzemi feszültség
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Méret
- Szélesség: 90 mm
Magasság: 160 mm
Mélység: 45 mm
- Distance between fixing points
- 30 mm
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB (XT2)
- Allen Bradley (140G-H)
- Eaton (NZM1)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,588 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,276
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177951846
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV CB-Készülékadapter 160 A, RiLine Compact, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 BH: 90x160 mm, rögzítési távolság: 30 mm