- Cikkszám:
- SV 9635.010
- Működési elv
- Érintésvédett gyűjtősín-panel a komponensek egyszerű dugaszolással történő biztonságos rögzítéséhez és elektromos csatlakozásához
- A panelen az előnyomott osztásegységek a komponensek biztonságos és gyors pozicionálását teszik lehetővé
- A huzalozási igény csökken a panelre történő közvetlen kontaktálással
- Anyag
- Poliamid
Polikarbonát
E-Cu
UL 94 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Integrált gyűjtősínekkel
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Névleges áram max.
- 125 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Névleges áramerősség (UL)
- 100 A
- Rated operating voltage (max.) UL
- 600 V (AC)
- 600 V (DC)
- Max. osztásegység 45 mm-enként
- 9
- Megjegyzés
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Szabványok
- UL 508
- IEC 61 439
- Méret
- Szélesség: 405 mm
Magasság: 160 mm
Mélység: 45,1 mm
- Tartósín felépítéshez
- Igen
- for mounting plate assembly
- Igen
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,377 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,551
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177817401
- ETIM 8
- EC001900
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV GYŰJTŐSÍN-PANEL, 125A, 405mm