- Cikkszám:
- SV 9635.300
- Kivitel
- beépített biztosítótartóval
- Működési elv
- Elektromos eszközök mechanikus rögzítéséhez és közvetlen elektromos csatlakozásához a panelen
- Anyag
- Poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Névleges áram max.
- 16 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- A következő biztosítótípushoz (Class)
- CC
- UL elektromos besorolás
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Csatlakozóvezetékek (AWG)
- AWG 14
- Csatlakozókábel hossz
- 125 mm
- Tartósínek száma/magassága
- 1 / 10 mm
- Tartósín típus
- rögzített
- Méret
- Szélesség: 22,5 mm
Magasság: 160 mm
Mélység: 80 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,134 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,02
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177817388
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV Készülékadapter 16 A, 690 V, AWG 14