- Cikkszám:
- SV 9635.310
- Kivitel
- Basic
- Működési elv
- Elektromos eszközök mechanikus rögzítéséhez és közvetlen elektromos csatlakozásához a panelen
- Anyag
- Poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Névleges áram max.
- 16 A
- Névleges üzemi feszültség
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- UL elektromos besorolás
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Csatlakozóvezetékek (AWG)
- AWG 14
- Csatlakozókábel hossz
- 120 mm
- Tartósínek száma/magassága
- 1 / 10 mm
- Tartósín típus
- rögzített
- Méret
- Szélesség: 45 mm
Magasság: 160 mm
Mélység: 34,5 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,428 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,024
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177817371
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV Készülékadapter 16 A, 690 V (Basic)