- Cikkszám:
- SV 9635.425
- Működési elv
- Motorok vezérléséhez direkt- vagy konverteres indítóként, integrált túlmelegedés elleni védelemmel
- Az alkalmazott hibrid technika kopásmentes, gyakori kapcsolást tesz lehetővé félvezetővel
- Az üzem közben mechanikus érintkezések gondoskodnak a csekély teljesítményveszteségről
- Helytakarékos felépítés a kis szélességnek köszönhetően
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Power dissipation (max.)
- 12 W
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
- 2
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
- 3
- Névleges üzemi feszültség
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 9 A
- Megjegyzés
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Méret
- Szélesség: 22,5 mm
Magasság: 160 mm
Mélység: 114 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Beállítható áramfelügyelet
- 1,5 ‐ 9 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 90328900
- EAN
- 4028177951839
- ETIM 7.0
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Termékleírás
-
SV Motorvezérlő készülék 9 A, 500 V, 50/60 Hz, SIL (RiLine Compact)