Készülékadapter 1 pólusú

Cikkszám: SV 9635.382

Kapcsoló- és védelmi készülékek kiépítéséhez.

Cikkszám:
SV 9635.382
Kivitel
L2
Működési elv
Elektromos eszközök mechanikus rögzítéséhez és közvetlen elektromos csatlakozásához a panelen
Anyag
Poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Megjegyzés
Az alkalmazott fáziscsatlakozásoktól függően különböző adapterekre van szükség
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Névleges áram max.
63 A
Névleges üzemi feszültség
690 V (AC), 1~
Pólusok száma
1 pólusú
Csatlakozóvezetékek (AWG)
AWG 8
Csatlakozókábel hossz
100 mm
Tartósínek száma/magassága
1 / 10 mm
Tartósín típus
rögzített
Méret
Szélesség: 18 mm
Magasság: 160 mm
Mélység: 35 mm
Csomagolási egység
6 db
Tömeg/cs. e.
0,396 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,021
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177934559
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
Készülékadapter 1 pólusú, Kivitel: L2, Névleges áram: 63 A EMV kivitel
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information