- Cikkszám:
- SV 9635.700
- Működési elv
- Csatlakoztatott fogyasztók biztosításához
- Beépített ellenőrzőlyukak teszik lehetővé az olvadóbetétek érintkező részeinek méréséhez történő hozzáférést
- A felső bekötéshez az NH biztosítós terhelésszakaszolót 180°-kal elforgatva kell a panelre szerelni
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: ezüsttel bevont keményréz
- Szín
- RAL 7035
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- NH-méret
- 000
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 125 A
- Névleges üzemi feszültség
- 440 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 10 x 10 mm
- Méret
- Szélesség: 49,5 mm
Magasság: 174,5 mm
Mélység: 96 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,576 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,145
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177937604
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Termékleírás
-
NH-Biztosítós szakaszoló Gr.000, 690 V (RiLine Compact)