Érintésvédelmi modul

Cikkszám: SV 9666.053

Szabad beépítési felületek lefedésére, plombálható fedéllel.

Cikkszám:
SV 9666.053
Termékleírás
Szabad beépítési felületek lefedésére. Plombálható fedél.
Anyag
Burkolat: Polisztirol
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 750 mm
Magasság: 300 mm
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 3
150 mm-es unitok: 2
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
1,6 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177675971
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Termékleírás
ISVÉrintésvédelmi modul B/H 3/2
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK