Érintésvédelmi modul

Cikkszám: SV 9666.060

Szabad beépítési felületek lefedésére, plombálható fedéllel.

Cikkszám:
SV 9666.060
Termékleírás
Szabad beépítési felületek lefedésére. Plombálható fedél.
Anyag
Burkolat: Polisztirol
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 500 mm
Magasság: 450 mm
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 2
150 mm-es unitok: 3
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
1,26 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177675988
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Termékleírás
ISVÉrintésvédelmi modul B/H 2/3
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK