- Cikkszám:
- SV 9666.140
- Termékleírás
- Lehetséges beépítési mélység 105 - 140 mm. Plombálható fedél.
- Anyag
- Burkolat: Polisztirol
Szerelőlap: acéllemez, horganyzott
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 450 mm
- Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 2
150 mm-es unitok: 3
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 438 mm x 416 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,3 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177676091
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Termékleírás
-
ISV Szerelőlap-modul B/H 2/3