- Cikkszám:
- SV 9666.200
- Termékleírás
- Sorkapcsok, készülékek stb. beépítéséhez. 35 x 15 mm-es tartósínekkel. 25 mm-es méretraszterben eltolható. Plombálható fedél.
- Anyag
- Burkolat: Polisztirol
Tartósín: horganyzott acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 150 mm
- Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 2
150 mm-es unitok: 1
- 35/15 tartósínek száma
- 1
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,14 kg
- Vámtarifaszám
- 85369001
- EAN
- 4028177676169
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Termékleírás
-
ISV Berendezéstartó sín modul B/H 2/1