- Cikkszám:
- SV 9666.240
- Termékleírás
- Sorba építhető készülékek rögzítéséhez. 35 x 15 mm-es tartósínekkel. Plombálható fedél.
- Anyag
- Burkolat: Polisztirol
Tartósín: horganyzott acéllemez
Burkolat: Polisztirol
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 250 mm
Magasság: 150 mm
- Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 1
150 mm-es unitok: 1
Max. osztásegység 18 mm-enként: 12
- Tartósínek száma
- 1
- Kivágások száma
- 1
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,44 kg
- Vámtarifaszám
- 85369001
- EAN
- 4028177676220
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Termékleírás
-
ISV Sorba építhető készülék modul B/H 1/1