Sorba építhető készülék modul

Cikkszám: SV 9666.270

Sorba építhető készülékek rögzítéséhez, plombálható fedéllel.

Cikkszám:
SV 9666.270
Termékleírás
Sorba építhető készülékek rögzítéséhez. 35 x 15 mm-es tartósínekkel. Plombálható fedél.
Anyag
Burkolat: Polisztirol
Tartósín: horganyzott acéllemez
Burkolat: Polisztirol
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 250 mm
Magasság: 600 mm
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 1
150 mm-es unitok: 4
Max. osztásegység 18 mm-enként: 48
Tartósínek száma
4
Kivágások száma
4
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
1,36 kg
Vámtarifaszám
85369001
EAN
4028177676251
ETIM 7.0
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Termékleírás
ISV Sorba építhető készülék modul B/H 1/4
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK