Sorba építhető készülék modul

Cikkszám: SV 9666.280

Sorba építhető készülékek rögzítéséhez, plombálható fedéllel.

Cikkszám:
SV 9666.280
Termékleírás
Sorba építhető készülékek rögzítéséhez. 35 x 15 mm-es tartósínekkel. Plombálható fedél.
Anyag
Burkolat: Polisztirol
Tartósín: horganyzott acéllemez
Burkolat: Polisztirol
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 500 mm
Magasság: 150 mm
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 2
150 mm-es unitok: 1
Max. osztásegység 18 mm-enként: 24
Tartósínek száma
1
Kivágások száma
2
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
0,94 kg
Vámtarifaszám
85369001
EAN
4028177676268
ETIM 7.0
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Termékleírás
ISV Sorba építhető készülék modul B/H 2/1
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK