- Cikkszám:
- SV 9666.303
- Termékleírás
- Sorba építhető készülékek rögzítéséhez. 35 x 15 mm-es tartósínekkel. Plombálható fedél.
- Anyag
- Burkolat: Polisztirol
Tartósín: horganyzott acéllemez
Burkolat: Polisztirol
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 750 mm
Magasság: 450 mm
- Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 3
150 mm-es unitok: 3
Max. osztásegység 18 mm-enként: 108
- Tartósínek száma
- 3
- Kivágások száma
- 9
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,5 kg
- Vámtarifaszám
- 85369001
- EAN
- 4028177676305
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Termékleírás
-
ISV Sorba építhető készülék modul B/H 3/3