- Cikkszám:
- SV 9666.410
- Termékleírás
- Az NH biztosítós szakaszoló szerelőlapos kiépítésbe történő beszereléséhez. Plombálható fedél.
- Anyag
- Burkolat: Polisztirol
Kereszttartó: acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- 2 db NH2-es (9344.210/.230/.250) vagy 1 db NH3-as (9344.310/.330/.350) biztosítós terhelésszakaszoló alkalmazása esetén a 9666.420 elválasztó kereszttartót és a 9666.060 érintésvédelmi modult kell modulegységként alkalmazni
- Méret
- Szélesség: 250 mm
Magasság: 450 mm
- Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 1
150 mm-es unitok: 3
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- Következő méretekhez:
- 1 x Gr. 2
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,05 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177676374
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Termékleírás
-
ISV NH biztosítós terhelésszakaszoló modul B/H 1/3, 1xNH Gr.2