Mérőhely-modul

Cikkszám: SV 9666.640

Nyitott modul belső mérésekhez.

Cikkszám:
SV 9666.640
Kivitel
Rögzítősínek egy mérő rögzítéséhez
Termékleírás
Nyitott modul belső mérésekhez. Számláló belső beépítési mélysége 170 mm
Anyag
Mérőműszer tartólemez: polisztirol
Rögzítősínek: horganyzott acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás
A számlálóhely-modul felett és alatt 1-1 érintésvédelmi modul/sorolható készülékmodul, vagy egy legalább 1 szélességi egység széles és 1 U magas tartósín modul szükséges.
Megjegyzés
A mérőhely-modul nem felel meg a DIN 43 870/ VDE 0603 mérőhely-szabványnak, és nem tesz eleget a védőszigetelés feltételeinek. Méretlen területen csak a helyi áramszolgáltatóval történt egyeztetés után szabad használni.
Méret
Szélesség: 250 mm
Magasság: 450 mm
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 1
150 mm-es unitok: 3
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
1,48 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177676510
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
ISV Mérőhely-modul, B/H 1/3
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK