NH slimline biztosítós szakaszoló kapcsoló

Cikkszám: SV 9666.560

00 – 3 méretű NH biztosítós szakaszolókapcsolókhoz (3 pólusú, 100/185 mm síntávolság).

Cikkszám:
SV 9666.560
Termékleírás
NH00 - 3 méretű biztosítós szakaszoló-kapcsolókhoz (3 pólusú, 100/185 mm síntávolság).
Anyag
Burkolat: Polisztirol
Tartó: üvegszállal erősített műanyag
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
A kábelek problémamentes csatlakoztatásához az NH biztosítós szakaszolókapcsoló modulok fölé vagy alá érintésvédelmi modult, vagy N/PE gyűjtősín-modult kell szerelni.
Méret
Szélesség: 750 mm
Magasság: 750 mm
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 3
150 mm-es unitok: 5
Következő méretekhez:
12 x Gr. 00
6 x Gr. 1
6 x Gr. 2
6 x Gr. 3
Az alábbi cikkszámokhoz
9677.XXX
Megfelelő gyűjtősínekhez
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
Gyájtősínek közepének távolsága
185 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
5,18 kg
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177676442
ETIM 7.0
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Termékleírás
ISV NH00/1/2/3 érintésvédelmi modul, B/H 3/5
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information