- Cikkszám:
- SV 9666.665
- Termékleírás
- A nem használt kivágások lezárásához (00 méret).
- Anyag
- PVC
- Szín
- RAL 7035
- Méret
- Szélesség: 117 mm
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9666.380
- 9666.390
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,088 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177676558
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- ISV Takaróelem 00 méretű NH biztosítós szakaszolókhoz