- Cikkszám:
- SV 9666.811
- Termékleírás
- ISV kiépítési modulok szereléséhez szekrényekben.
- Anyag
- Rögzítőkészlet: horganyzott acéllemez
Tartósín: horganyzott acéllemez
Érintésvédelem: acéllemez, festett
- Egységcsomag
- Rögzítőkészlet
Tartósínek
Érintésvédelem
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 1
150 mm-es unitok: 4
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 1057.X00
- Használható
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 700 mm
Mélység: 250 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,12 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177803787
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
ISV Beépítőkészlet AE-hez