- Cikkszám:
- VX 9666.916
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó(k), tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fenéklemez: horganyzott
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Fenéklemezek
Hátfal
Tetőlemez
Zár: kéttollú, 3 mm-es
- Ajtók száma
- 1
- Megjegyzés
- 600 mm széles installációs elosztókhoz VX alapszekrényt kell használni
- 200 mm magas lábazathoz 2-2 csomag 100 mm-es lábazati sarokelem csomag és 100 mm-es lábazati takaróelem szükséges
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- Méret
- Szélesség: 850 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 117 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177929722
- ETIM 7.0
- EC000214
- ECLASS 8.0
- 27142409
- Termékleírás
-
VX BERENDEZÉSELOSZTÓ 850x2000x600 MM