- Cikkszám:
- DK 7240.301
- Termékleírás
- A beépített kijelzővel rendelkező 7x CEE 7/3 dugaljsáv (F típusú védőérintkezős dugaszolóaljzat) méri az összes csatlakoztatott fogyasztó energiafelhasználását. A 482,6 mm (19") hosszú dugaljsáv a 19"-os szerelőkeretre, a házkeretre, vagy a fali elosztók hátsó részében szerelhető fel. A beépítési szögidom négy különböző pozícióban szerelhető fel és változtatható szerelést biztosít. A dugaljsáv járulékos rögzítőelemek nélkül felerősíthető bármely profilra 25 mm-es méretraszterben.
- Előnyei
- Mérési pontosság ± 5 %
- Működési elv
- Áram, feszültség, frekvencia, hasznos teljesítmény, hasznos energia és fáziseltolódás mérése
- Anyag
- Alumíniumprofil, natúr, eloxált
Dugaljbetétek: Polikarbonát
- Egységcsomag
- Dugaljsáv
2 szerelő-szögidom
Rögzítési segédanyag
Kezelési útmutató
3 m csatlakozókábellel (érvéghüvelyek)
- Kivitel
- Mit Display
- Dugaszolóaljzatok
- 7 x D, Schuko (F típus, CEE 7/3)
- Méret
- Magasság: 45 mm
Mélység: 50 mm
Hossz: 482,6 mm
- Csatlakozókábel hossz
- 3 m
- Csatlakozókábel (típus)
- H05VV-F3G1,5 érvéghüvellyel
- Rögzítési méret
- 464,1 mm
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V AC, 50 Hz
- Névleges feszültség
- 230 V AC, 50 Hz
- Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Beépítési lehetőségek
- Építőelemek 25 mm-es raszterrel
- 482,6 mm-es (19"-os) síkon
- Szekrénykeret
- IT fali elosztó, hátul, átlósan (ha elég széles)
- Csatlakozóaljzat tálcájának színe
- RAL 7035
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...45 °C
- Relatív páratartalom (nincs páralecsapódás)
- 10 %...80 %
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -15 °C...60 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,08 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177709416
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
-
DK DUGALJSÁV, 7 ALJZAT, MÉRÉSSEL