Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 30.
- Cikkszám:
- DK 7857.320
- Kivitel
- 4 kivezetés egyenként 10 kW-os
- Termékleírás
- Mechanikusan reteszelhető a PDR-be, és méretezhető.
- Egységcsomag
- 482,6 mm-es (19"-os) modul, 3 U
Főkapcsolóval
4 biztosítóval ellátott háromfázisú kimenet a rack-hez
3 x 230 V/16 A kábelkivezetésenként
Csatlakoztatási teljesítmény 400 V/három fázis, max. 63 A - Opciók
- FI-védőkapcsoló
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Mélység: 350 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 8,75 kg
- ETIM 7.0
- EC002288
- ECLASS 8.0
- 27142415
- Termékleírás
- DK POWER-DISTRIBUTION-MODUL
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás
- További műszaki információk