Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 30.
- Cikkszám:
- DK 7857.150
- Kivitel
- Plug & Play csatlakozókábel a szerver-szekrényekhez.
- Alkalmazási területek
- Összekötőkábel PSM sín PDM-re történő csatlakoztatásához
- Hossz
- 5 m
- Csatlakozódugó (típus)
- Wago X-Com
- Csatlakozókábel (típus)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
- Méret
- Hossz: 5 m
- Dugaszolóaljzatok
- Wieland GST 18 csatlakozódugó (PDM-re történő csatlakozáshoz illeszkedő)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,337 kg
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
- DK Összekötőkábel PSM sínhez, L: 5 m, H05VV-F5, 5x2,5 mm², Wago X-Com, Wieland GST