- Cikkszám:
- DK 7859.080
- Termékleírás
- Moduláris PDU a zero U térbe történő helytakarékos beépítéshez, az oldalfal és a 19"-os szerelősík közé, 800 mm széles IT rack-ek esetén.
- Anyag
- Alumíniumprofil, natúr, eloxált
- Hossz
- 1 695 mm
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Wago X-COM hüvely
- Mennyiség
- 2
- Fázisok száma betáplálásonként
- 3~
- Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Modul-csatlakozóhelyek (max.)
- 6
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Szerelési utasítás
- Különböző csatlakozókábelek, 1 fázisú csatlakozóhoz is
- Méret
- Hossz: 1.695 mm
- Használható
- Házípus: VX IT
Magasság: ≥ 2.000 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...90 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,8 kg
- Vámtarifaszám
- 85369001
- EAN
- 4028177956650
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Termékleírás
-
PSM Zero-U, Hossz: 1695 mm, 3 fázis, 16 A