- Cikkszám:
- DK 7856.008
- Kivitel
- 2 betáplálással (hüvely), 3 fázisú redundancia
- Termékleírás
- A moduláris rendszer révén lehetővé válik a rackek alapfelszerelése függőleges tartósínekkel és egy-, ill. háromfázisú betáplálással. A tartósínekbe bepattinthatók az aktív komponensek ellátásához szükséges különböző dugaszolóaljzat-modulok. Mindez folyamatos üzem közben lehetséges, mivel a tartóprofil érintésvédett módon van felépítve.
- Előnyei
- A modulok utólagosan beszerelhetők az üzemeltetés megszakítása nélkül.
- Műszaki adatok
- Minden dugaszolóaljzat-modul leágaztat egy fázist egy tartósínre a betáplálás vagy a redundáns betáplálás dugasziránya szerint.
- Kiviteltől függően 1-/3 fázisú felépítés max. 2 x (3 x 16 A/32 A) árammal.
- 3 fázisú redundáns betáplálás lehetséges.
- A redundáns áramkör teljesen le van választva a tartósínek 3 fázisáról.
- A modulok beépített túláram-védelemmel láthatók el, és így túl nagy áram esetében csak az érintett modul kapcsol ki. A többi üzemben marad.
- Anyag
- Alumíniumprofil, natúr, eloxált
- Csatlakozás módja (elektromos)
- WAGO X-COM
- Mennyiség
- 2
- Fázisok száma betáplálásonként
- 3~
- Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Modul-csatlakozóhelyek (max.)
- 8
- Használható
- Házípus: TS 8
TS IT
VX IT
Magasság: 2.200 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -20 °C...60 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,829 kg
- Vámtarifaszám
- 85369001
- EAN
- 4028177616196
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Termékleírás
-
PSM áramsín, EU-típus, 5 pólusú, 2200mm