Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2022. júl. 31.
PSM mérősín CMC III-hoz
Cikkszám: DK 7859.050
Egy vagy két betáplálás egy vagy három fázissal, a dugaszolható modul dugaszolási irányának változtatásával redundancia képződik. Opcionális mérési lehetőséggel a CMC III rendszerrel együtt alkalmazva.
- Cikkszám:
- DK 7859.050
- Termékleírás
- Mérősínek a CMC III rendszerhez történő közvetlen csatlakoztatáshoz. A mérősín egy PSM beépítőkészlettel függőlegesen beépíthető a 2000 mm magas VX IT, TS IT és TX rackbe. Az összes fontos paraméter kijelzése és felügyelete fázisonként és betáplálásonként leválasztható. A beépített kijelző a racken belül, a helyszínen jelzi az értékeket. A távoli kezelést és hálózati csatlakoztathatóságot a CMC III rendszer biztosítja.
- Előnyei
- Modulárisan bővíthető rendszer
- 16 A-es és 32 A-es fázisáramhoz
- Különböző PSM dugaszolható modulok (dugaszolóaljzatok)
- A PSM modulok üzem közben dugaszolhatók
- Egyszerű szerelés
- CAN bus a CMC III rendszerhez történő közvetlen csatlakoztatáshoz (RJ 45, 2 x hüvely)
- Átfogó felügyeleti és kezelőfunkciók (CMC III-on keresztül)
- Nagy megbízhatóság, 1%-os mérési pontosság
- Energiahatékony elektromos felépítés - csekély energiafogyasztás
- Minőségi alumínium ház, rugalmasan szerelhető
- Áramellátás a CMC III rendszeren keresztül (24 V DC)
- Egy CMC III PU egységre legfeljebb 8 rendszer csatlakoztatható
- Egy CMC III PU Compact egységre legfeljebb 4 rendszer csatlakoztatható
- Anyag
- Extrudált alumínium-profil, natúr eloxált
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Hüvely
- Mennyiség
- 2
- Fázisok száma betáplálásonként
- 3~
- Bemeneti feszültség
- 230 V/400 V (50/60 Hz)
- Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Modul-csatlakozóhelyek (max.)
- 6
- Irányelvek
- A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
- 2014/30/EU EMC irányelv
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Szabványok
- EN 61000-6-1
- EN 61 000-6-2
- EN 55 022
- Measurement functions, description
- Feszültség V, áramerősség A, frekvencia Hz
- Hatékony teljesítmény, hatékony munkavégzés, látszólagos teljesítmény, látszólagos munka
- Teljesítménytényező (cos phi)
- Nullavezető mérése/egyenlőtlen terhelés mérése
- Mérés fázisonként, ill. betáplálásonként
- Használható
- Házípus: VX IT
TS IT
TS
Magasság: 2.000 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...95 %
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,621 kg
- Vámtarifaszám
- 85369001
- EAN
- 4028177677579
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Termékleírás
- DK PSM mérősín, 2x3 fázisú, 16 A, 6 csatl., 230 V/400 V, 3~, 16 A, 50/60 Hz