- Cikkszám:
- DK 7859.410
- Termékleírás
- Ezek a PSM dugaszolható modulok a PSM áramsíneket a kimeneti csatlakozóaljzatok energiamérésével és kapcsolási funkciójával bővítik ki. A modulok alkalmasak meglévő PSM rendszerekre történő utólagos felszereléshez is, ha szükség van az energiaadatok rögzítésére, ill. a csatlakoztatott fogyasztók kapcsolhatóságára. Három, különböző dugaljtípussal rendelkező kivitel kapható. A PSM áramsínben a PSM modulok két-két modul-dugaszolóhelyet foglalnak el. A mérési értékek helyileg, egy háttérmegvilágítású LCD kijelzőn jelennek meg. A gyors ellenőrzéshez a megjelenítés színe pirosra vált, ha áram, ill. teljesítményértékeket átlép a rendszer.
- Előnyei
- Egyszerű érintésvédelmi szerelés üzem közben, plug & play módon
- APSM modul a PSM áramsínben könnyen fel- és leszerelhető, így felváltva különböző helyeken használható
- Kompatibilis az európai PSM áramsín-programmal
- CAN bus a CMC III rendszerhez történő közvetlen csatlakoztatáshoz (RJ 45, 2 x hüvely)
- Áramkörváltás redundáns rendszereknél a modul elforgatásával lehetséges
- Alkalmazás 60 °C környezeti hőmérsékletig
- Megkönnyíti az ISO 50001, valamint az EN 50600-2-2 követelményeinek megvalósítását
- Működési elv
- Energiafelhasználás mérése modulonként
- A kimeneti dugaszhelyek kapcsolása egyenként és csoportosítva a CMC III segítségével
- Állapotjelző LED-ek a CAN bus kommunikációhoz modulonként
- LC mátrix kijelző többszínű háttér-megvilágítással a helyi megjelenítéshez
- Helyzetérzékelő a helyes kijelzőmegjelenítéshez és webes nézethez 90 °C-os lépésekben
- Beállítható feszültség, áram és hatásos teljesítmény határértékek
- Túlterhelés felismerése modulonként konfigurálható
- Nagy mérési pontosság
- Riasztás jelzése a kijelzőn
- A nem használt IEC 60320, C13 és C19 univerzális dugaszreteszelése és a dugaszhelyek lezárása lehetséges
- Anyag
- Dugaljbetétek: Műanyag (PA6 GF 30 V1)
Profil: eloxált alumínium
- Egységcsomag
- PSM mérőmodulok CAN bus-szal
CAN bus összekötőkábel, 1 m
- Elosztási teljesítmény modulonként
- 3 680 W
- Kapcsolási teljesítmény relénként
- 4 000 VA
- Hossz
- 500 mm
- Szennyezettségi fok
- 2
- Bus rendszer interfészek
- 2 x CAN bus interfész CMC III-hoz (max. 16 PU esetén/4 PU Compact esetén)
- 2 x RJ45 (csatlakozó CMC-hez)
- Mennyiség
- 1
- Relé kivitel
- Kettős tekercs, bistabil
- Névleges üzemi feszültség
- 18 V (DC) - 24 V (DC), áramelosztás CMC III rendszerrel
- Bemeneti feszültség
- 230 V AC
- Bemeneti feszültség tűrés
- ± 10 %
- Névleges áramerősség
- 16 A
- Szükséges modul-csatlakozóhelyek (száma)
- 2
- Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
- 4
- Résztvevő PU egységek száma (max.)
- 8
- Irányelvek
- A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
- 2014/30/EU EMC irányelv
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Felügyelet (monitoring)
- Riasztások kezelése CMC III-on keresztül (pl. e-mail, vagy SMS)
- A kapcsolási állapot megjelenítése a CMC III weboldalán és a RiZone-ban
- Legfeljebb 16 PSM modul egy CMC III PU egységen (IP-címenként)
- Jogosultságok kezelése CMC III segítségével (pl. a kapcsolási funkció korlátozása)
- Szabványok
- EN 50 600-2-2
- EN 60950
- Measurement functions, description
- Feszültség V, áramerősség A, frekvencia Hz
- Hatásos teljesítmény kW, hatásos energia kWh
- kVar meddő teljesítmény, kVarh meddő energia
- látszólagos teljesítmény kVA, látszólagos energia (kVAh)
- cos fi teljesítménytényező, csúcstényező
- Üzemóra-számláló, nap, óra, perc
- Mérési pontosság ± 1 %
- Mérési funkciók visszaállítatók szoftverrel/szakaszos méréssel: hatásos energia kWh, üzemóra-számláló h, küszöbértékek (feszültség, áram, teljesítmény) szabadon konfigurálhatók
- Protokoll
- Hálózati funkció (csak a CMC III rendszerrel): IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
- Méret
- Szélesség: 53 mm
Mélység: 45 mm
Hossz: 500 mm
- Maximális tengerszint feletti alkalmazási magasság
- 2.000 m
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...60 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 90 %
- Dugaszolóaljzatok
- 8 x C13
- Relatív páratartalom (nincs páralecsapódás)
- 10 %
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -20 °C...70 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,005 kg
- Vámtarifaszám
- 85369001
- EAN
- 4028177801844
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Termékleírás
-
PSM MODUL, 8xC13, MÉRÉS/KAPCSOLHATÓSÁG