PSM mérőmodulok CAN bus-szal PSM áramsínekhez

Cikkszám: DK 7859.430

PSM mérőmodulok a kimenetek kapcsoló funkciójával és energiaméréssel. IEC 60320 C13 és C19, valamint CEE 7/3 (védőérintkezős dugaszolóaljzat) változatok is kaphatók.

Cikkszám:
DK 7859.430
Termékleírás
Ezek a PSM dugaszolható modulok a PSM áramsíneket a kimeneti csatlakozóaljzatok energiamérésével és kapcsolási funkciójával bővítik ki. A modulok alkalmasak meglévő PSM rendszerekre történő utólagos felszereléshez is, ha szükség van az energiaadatok rögzítésére, ill. a csatlakoztatott fogyasztók kapcsolhatóságára. Három, különböző dugaljtípussal rendelkező kivitel kapható. A PSM áramsínben a PSM modulok két-két modul-dugaszolóhelyet foglalnak el. A mérési értékek helyileg, egy háttérmegvilágítású LCD kijelzőn jelennek meg. A gyors ellenőrzéshez a megjelenítés színe pirosra vált, ha áram, ill. teljesítményértékeket átlép a rendszer.
Előnyei
Egyszerű érintésvédelmi szerelés üzem közben, plug & play módon
APSM modul a PSM áramsínben könnyen fel- és leszerelhető, így felváltva különböző helyeken használható
Kompatibilis az európai PSM áramsín-programmal
CAN bus a CMC III rendszerhez történő közvetlen csatlakoztatáshoz (RJ 45, 2 x hüvely)
Áramkörváltás redundáns rendszereknél a modul elforgatásával lehetséges
Alkalmazás 60 °C környezeti hőmérsékletig
Megkönnyíti az ISO 50001, valamint az EN 50600-2-2 követelményeinek megvalósítását
Működési elv
Energiafelhasználás mérése modulonként
A kimeneti dugaszhelyek kapcsolása egyenként és csoportosítva a CMC III segítségével
Állapotjelző LED-ek a CAN bus kommunikációhoz modulonként
LC mátrix kijelző többszínű háttér-megvilágítással a helyi megjelenítéshez
Helyzetérzékelő a helyes kijelzőmegjelenítéshez és webes nézethez 90 °C-os lépésekben
Beállítható feszültség, áram és hatásos teljesítmény határértékek
Túlterhelés felismerése modulonként konfigurálható
Nagy mérési pontosság
Riasztás jelzése a kijelzőn
A nem használt IEC 60320, C13 és C19 univerzális dugaszreteszelése és a dugaszhelyek lezárása lehetséges
Anyag
Dugaljbetétek: Műanyag (PA6 GF 30 V1)
Profil: eloxált alumínium
Egységcsomag
PSM mérőmodulok CAN bus-szal
CAN bus összekötőkábel, 1 m
Elosztási teljesítmény modulonként
3 680 W
Kapcsolási teljesítmény relénként
4 000 VA
Hossz
500 mm
Szennyezettségi fok
2
Bus rendszer interfészek
2 x CAN bus interfész CMC III-hoz (max. 16 PU esetén/4 PU Compact esetén)
2 x RJ45 (csatlakozó CMC-hez)
Mennyiség
1
Relé kivitel
Kettős tekercs, bistabil
Névleges üzemi feszültség
18 V (DC) - 24 V (DC), áramelosztás CMC III rendszerrel 
Bemeneti feszültség
230 V AC
Bemeneti feszültség tűrés
± 10 %
Névleges áramerősség
16 A
Szükséges modul-csatlakozóhelyek (száma)
2
Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
4
Résztvevő PU egységek száma (max.)
8
Irányelvek
A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
2014/30/EU EMC irányelv
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 20
Felügyelet (monitoring)
Riasztások kezelése CMC III-on keresztül (pl. e-mail, vagy SMS)
A kapcsolási állapot megjelenítése a CMC III weboldalán és a RiZone-ban
Legfeljebb 16 PSM modul egy CMC III PU egységen (IP-címenként)
Jogosultságok kezelése CMC III segítségével (pl. a kapcsolási funkció korlátozása)
Szabványok
EN 50 600-2-2
EN 60950
Measurement functions, description
Feszültség V, áramerősség A, frekvencia Hz
Hatásos teljesítmény kW, hatásos energia kWh
kVar meddő teljesítmény, kVarh meddő energia
látszólagos teljesítmény kVA, látszólagos energia (kVAh)
cos fi teljesítménytényező, csúcstényező
Üzemóra-számláló, nap, óra, perc
Mérési pontosság ± 1 %
Mérési funkciók visszaállítatók szoftverrel/szakaszos méréssel: hatásos energia kWh, üzemóra-számláló h, küszöbértékek (feszültség, áram, teljesítmény) szabadon konfigurálhatók
Protokoll
Hálózati funkció (csak a CMC III rendszerrel): IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
Méret
Szélesség: 53 mm
Mélység: 45 mm
Hossz: 500 mm
Maximális tengerszint feletti alkalmazási magasság
2.000 m
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...60 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
90 %
Dugaszolóaljzatok
2 x C13 / 4 x CEE 7/3
Relatív páratartalom (nincs páralecsapódás)
10 %
Tárolási hőmérséklettartomány
-20 °C...70 °C
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
1,011 kg
Vámtarifaszám
85369001
EAN
4028177801868
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27371306
Termékleírás
DK PSM mérőmodul CAN bus-szal, 4xCEE 7/3
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus