Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jún. 30.
PDU nemzetközi, managed kivitel
Cikkszám: DK 7955.540
Intelligens PDU CAN bus interfésszel CMC III vagy PDU managed típussal történő használathoz, kapcsolási funkció, valamint kimenetenkénti áramadat-rögzítés. Bemenet CEE dugasszal (16 A/32 A), BS 1363 (UK) kimenettel. Elosztási teljesítmény 3,7 kW–22 kW
- Cikkszám:
- DK 7955.540
- Termékleírás
- Csúcskategóriás IT rack, áramelosztás energiamérési és felügyeleti funkciókkal minden egyes kimeneti csatlakozóhoz. A kompakt PDU-val minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A TS IT rack esetében a szerelés szerszám nélkül megvalósítható. A kompakt kialakítás egyszerű szerelést tesz lehetővé. A bistabil relék beépítésével és az OLED kijelzővel a PDU energiafogyasztása alacsony szinten marad. Az integrált webszerver közvetlen hálózati csatlakozást tesz lehetővé, teljes körű felhasználókezeléssel. A tartalék áramellátás az összes fázisból történik, továbbá a meglévő Power-over-Ethernet hálózatból. A PDU átfogó felügyeleti funkciókat kínál. Az 1%-os mérési pontosság nagy megbízhatóságot eredményez. A slave PDU-k csatlakoztatásához a PDU CAN busz csatlakozófelülettel rendelkezik. A környezeti feltételek figyelése is lehetséges, max. 4 CMC III érzékelővel (hőmérséklet, páratartalom, hozzáférés, vandalizmus).
- Anyag
- Fekete eloxált alumíniumprofil
- Méret
- Szélesség: 44 mm
Mélység: 85 mm
Hossz: 1.280 mm - Dugaljak száma és típusa
- 16 x BS 1363
- Dugaszolóaljzatok
- 16 x GB (G típus, BS 1363)
- Névleges áramerősség (max.)
- 13 A
- Betáplálások
- Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 1~ - Csatlakozókábel hossz
- 3 m
- Csatlakozás módja (elektromos)
- UK
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...95 %
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Használható
- Házípus: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177685123
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
- DK PDU UK, menedzselhető kivitel