Csatlakozólemez lamellált rézsínekhez

Cikkszám: SV 9640.350

Lamellált lapos rézsínek csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 9640.350
Termékleírás
Lamellált lapos rézsínek csatlakoztatásához.
Anyag
Csatlakozólemez: E-Cu
Nyomóelem: nemesacél
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 45 S/45
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
100 x 20 mm
Csomagolási egység
3 db
Tömeg/cs. e.
1,959 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,27
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177238695
ETIM 7.0
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Termékleírás
SV MAXI-PLS CSATL.CSAP 3DB/CS.
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK