Menetes szár horonycsaphoz és csúszóanyához

Cikkszám: SV 9676.977

A csatlakozó komponensek, pl. kábelsaru rögzítéséhez.

Cikkszám:
SV 9676.977
Termékleírás
Egyedi csatlakozási lehetőségekhez.
Anyag
Acél
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Méret
Menet: M10
Menethossz: 80 mm
Csomagolási egység
8 db
Tömeg/cs. e.
0,432 kg
Vámtarifaszám
73181900
EAN
4028177607002
ETIM 7.0
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Termékleírás
SV MENETES SZÁR, M10, 80MM, 8DB/CS
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)