Menetes szár horonycsaphoz és csúszóanyához

Cikkszám: SV 9676.983

A csatlakozó komponensek, pl. kábelsaru rögzítéséhez.

Cikkszám:
SV 9676.983
Termékleírás
Egyedi csatlakozási lehetőségekhez.
Anyag
Acél
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 60
Méret
Menet: M12
Menethossz: 60 mm
Csomagolási egység
8 db
Tömeg/cs. e.
0,536 kg
Vámtarifaszám
73181900
EAN
4028177606937
ETIM 7.0
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Termékleírás
SV Menetes szár MAXI-PLS 3200-hoz
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)