Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín Maxi-PLS 45 S rendszerhez

Cikkszám: SV 9640.216

Méret: 45x45 mm, sínkeresztmetszet: 974 mm²

Cikkszám:
SV 9640.216
Termékleírás
Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
Anyag
E-Cu
Keresztmetszet
974 mm²
Hossz
525 mm
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Használható
Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
4,6 kg
Réz tartalom (kg/db)
4,64
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177569270
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV Maxi-PLS Gyűjtősín E-Cu, L: 525 mm, Maxi-PLS 1600
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK