Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín Maxi-PLS 45 rendszerhez

Cikkszám: SV 9640.292

Méret: 45x45 mm, sínkeresztmetszet: 1354 mm²

Cikkszám:
SV 9640.292
Termékleírás
Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
Anyag
E-Cu
Keresztmetszet
1 354 mm²
Hossz
1 051 mm
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Használható
Szélesség: = 1.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
12,725 kg
Réz tartalom (kg/db)
12,725
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177940161
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín, Ho: 1051 mm, 45x45 mm, sínkeresztmetszet: 1354 mm²
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK