Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín Maxi-PLS 60 rendszerhez

Cikkszám: SV 9650.221

Méret: 60x60 mm, sínkeresztmetszet: 2323 mm²

Cikkszám:
SV 9650.221
Termékleírás
Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
Anyag
E-Cu
Keresztmetszet
2 323 mm²
Hossz
599 mm
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Használható
Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
12,38 kg
Réz tartalom (kg/db)
12,38
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177569492
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV Maxi-PLS gyűjtősín E-Cu, L: 599 mm, Maxi-PLS 3200
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK