Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín Maxi-PLS 60 rendszerhez

Cikkszám: SV 9650.251

Méret: 60x60 mm, sínkeresztmetszet: 2323 mm²

Cikkszám:
SV 9650.251
Termékleírás
Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
Anyag
E-Cu
Keresztmetszet
2 323 mm²
Hossz
799 mm
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Használható
Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
16,56 kg
Réz tartalom (kg/db)
16,52
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177569522
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV MAXI-PLS GYŰJTŐSÍN, 3200A, 799 MM
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK