Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín Maxi-PLS 60 rendszerhez

Cikkszám: SV 9650.311

Méret: 60x60 mm, sínkeresztmetszet: 2323 mm²

Cikkszám:
SV 9650.311
Termékleírás
Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
Anyag
E-Cu
Keresztmetszet
2 323 mm²
Hossz
1 199 mm
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Használható
Szélesség: = 1.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
28,1 kg
Réz tartalom (kg/db)
25,12
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177569584
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV MAXI-PLS GYŰJTŐSÍN, 1199 MM, 3200A
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK