- Cikkszám:
- SV 9683.562
- Kivitel
- szigetelőanyagból készült átvezetéssel
- Termékleírás
- A funkcionális tér oldalfalára történő közvetlen rögzítéshez belső felosztás céljából. Univerzális belső kiépítés kapcsoló- és vezérlőkészülékek számára. További szerelősíkok létrehozása. Funkcionális tér elválasztókkal és oldalfalakkal együtt a Forma 1 - 4 szerinti elválasztás lehetséges.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Tartó-szögidommal és rögzítési segédanyagokkal együtt.
- Funkcionális tér magasság
- 200 mm
- Méret
- Szélesség: 502 mm
Magasság: 193 mm
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,46 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177935372
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV Rész-szerelőlap, Szé*Mag: 502x193 mm, Kábelátvez., VX szekrényhez (B: 600 mm)