- Cikkszám:
- SV 9683.464
- Kivitel
- Szellőzőnyílással
- Termékleírás
- Funkcionális terek vízszintes leválasztásához. Az oldalfalakkal együtt Forma 1 - 4 formaleválasztást képez. A rögzítés a funkcionális tér oldalfalára vagy a szekrényprofilra történik. Kitörhető lemez-részeket tartalmaz, amelyek a vezérlővezetékek és kábelcsatornák függőleges átvezetését, illetve az osztó-gyűjtősínek és összekötőkészletek átvezetését szolgálják.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- Funkcionális terek belső formaleválasztásnak megfelelő felépítéséhez a funkcionális tér oldalfalak használata szükséges.
- Méret
- Szélesség: 511 mm
Mélység: 380 mm
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 400 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,62 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177936393
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV Funckionális tér felosztó, BT: 511x380 mm, VX (BT: 600x400 mm)