- Cikkszám:
- SV 9683.763
- Termékleírás
- Tartókeret készlet a DIN sínes rögzítésű készülékek (pl. MCB-k) beépítéséhez. A tartósín rögzítése két szerelő szögidommal történik a funkcionális tér oldalfalára. A takarást recézett fejű csavarokkal kell a tartókeretre rögzíteni. Funkcionális tér osztókkal, rész szerelőlapokkal és oldalfalmodulokkal a Forma 2, 3 vagy 4 szerinti belső kialakítást tesznek lehetővé.
- Anyag
- Tartókeret: acéllemez, horganyzott, 1,5 mm
Burkolat: acéllemez, festett, 1,5 mm
- Egységcsomag
- Tartósínek
2 szerelő-szögidom
1 burkolat kitöréssel
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Funkcionális tér magasság
- 300 mm
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
- 17,5 mm-es osztási egységek száma
- 2 x 24
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,14 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177937321
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV Tartókeret soros beszerelési készülékekhez, 2 x 24