- Cikkszám:
- SV 9683.308
- Termékleírás
- Nyitott légmegszakítók (ACB) felépítéséhez funkciós terekben.
- Anyag
- Acéllemez, 2,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 696 mm
- Méret
- Hossz: 696 mm
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 4 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177937499
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Légmegszakító tartósín ACB VX-hez (B: 800 mm)